Output Beam Diameter, DO (mm) --
$$ D_O = D_I + 2 \left[ L \cdot \tan{\left( \frac{\theta _I}{2} \right)} \right] $$
|
참고: 위 제품 목록은 주기적으로 업데이트되지만 EO에서 취급하는 최신 레이저 및 레이저 다이오드 제품은 반영하지 않을 수도 있습니다.
사용자가 지정한 작동 거리에서 EO 레이저와 레이저 다이오드 모듈의 스폿 사이즈를 계산합니다. 이 계산기는 1/e2의 빔 지름과 빔 분산을 기반으로 원형 또는 타원형 스폿 사이즈의 근사값을 제공합니다. 단, 레이저의 경우 빔의 지름은 TEM00 모드에서 지원됩니다. 스폿 사이즈의 가시성은 주변 조명 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)