Optical Posts | 전체 보기
English Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- Male 8-32 또는 ¼-20 Stud, Female ¼-20 베이스
- 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
- 다양한 길이로 사용 가능
- Metric 버전도 사용 가능
Metric Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Male M4 x 0.7 또는 M6 x 1.0 Stud, Female M6 x1.0 베이스
- 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
- 다양한 길이로 사용 가능
- English 버전도 사용 가능
Pedestal Posts and Accessories
- 1.0" 직경의 포스트로서 Metric 또는 English 마운팅 홀 옵션 제공
- 스테인리스 스틸 구조로서 안정성 강화
- 0.5" - 4.0" 높이 이용 가능
- 고객의 광학 마운트 및 용도에 적합한 어댑터 선택 시 아래의 제품자료 탭 참조
Optical Post Holders and Mounting Bases | 전체 보기
Kinematic Magnetic Base Plates
- 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")
- 반복 정확성이 높은 키네마틱 포지셔닝이 가능한 탈착식 상단 플레이트
- TECHSPEC Stages 전 제품과 호환 가능
Post Holders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- English & Metric 포스트 홀더
- English: ¼-20 베이스
- Metric: M6x1 베이스
- 특이한 3-Point Contact 디자인
- 놋쇠 와 알루미늄 제질
Adjustable Height Post Holders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- English와 Metric 버전
- ¼-20 Base는 English 버전, M6 x 1 Base는 Metric 버전에 사용
- 수직적 움직임 제공
- 0.5" (12.7mm) Post와 호환가능
Post Collar
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 포스트 이동 없이 높이 고정
- 기본 포스트 회전 허용
- 0.5”(12.7mm) 직경 English & metric 포스트를 위해 사용
- 알루미늄 collar
English Rotating Adapter Plate
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 포스트 및 포스트 홀더를 이용하는 용도와 사용 시 적합
- ¼-20 Male/Female Thread가 특징
- 360° 회전 가능 및 잠금 고정 나사
Post Holder Assemblies
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 2” 포스트 홀더에 Slot있는 베이스
- 가장 인기 있는 Slotted 베이스에 2가지 옵션
Height Adjustment Platforms
- 200mm x 120mm의 넓은 사이즈의 plate 형태
- Male와 Female의 M6 Thread가 있는 20mm 직경의 Stainless Steel Posts
- 활용 공간 확장을 위한 용도
Low Profile Magnetic Bases
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 연구실 벤치탑 위에 간편하게 배치할 수 있는 On/Off 마그넷
- 20mm 높이의 소형 외관
- TECHSPEC Stages와 호환 가능
Optical Post Accessories | 전체 보기
90° Flip Mounts
- 25.4mm의 마운트 두께로 일관된 마운팅 높이 간편 유지
- 100µrad 미만의 각도 반복정밀도
- English 또는 Metric 규격의 Mounting Thread 이용 가능
45° Mounting Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 45도 각도 마운팅
- 다른 off-set을 위한 3가지 옵션
- 알루미늄 마운트
Right Angle Post Clamps
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 광학 시스템을 위한 Basic Building Block
- 12.7mm - 12.7mm 혹은 12.7mm - 12.0mm Post를 마운트하기 위한 Fixed Option 이용 가능
- 12.7mm - 12.7mm Post를 위한 Rotatable Option
- 알루미늄 마운트 구조
Thread-to-Thread Adapters
- Male to Female Thread 디자인
- 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
- ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용
Thread Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 스테인레스로 된 Thread-to-Thread 어댑터
- 포스트 어댑터 Stud로 교환 가능
- 포스트의 위와 아래에 사용 가능
Imaging Mechanics | 전체 보기
SLIK Mini-Pro Compact Tripod
- ¼-20 Mounting이 있는 카메라에 쉽게 장착
- 180° Tilt Ball Head 및 360° Column Rotation으로 최고의 유연성 보유
- 저장이 용이하도록 2개로 나뉘어진 Legs를 특징으로 함
Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems
- Coarse or Fine Motion Available
- Thru Holes for Integrating Lenses
- ¼-20 Stud for Mounting Cameras
- Imaging System Bases, Stainless Steel Posts, and Accessories also Available
Stainless Steel Posts for Imaging Systems
- Posts for Integration into Imaging Systems
- Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
- Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
- Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available
Imaging System Bases
- 다양한 베이스 이용 가능
- 자립형 또는 벤치탑 호환형 베이스
- 0.75" Stainless Steel Post와 사용하도록 설계
- Rack and Pinion Focusing Mount 및 액세서리 또한 이용 가능
Rotatable Angle Bracket and Post Clamp
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 임의의 각도로 구성요소 위치
- English Breadboard용으로 ¾” 포스트와 호환
- 비디오 카메라와 렌즈 마운팅에 적합
- 평행과 수직 회전 가능
Boom Stands
- Standard, Ball Bearing 및 Articulating Arm 버전으로 제공
- Mounting Adapter는 별도 구매 가능
- Boom Stand와 Mount를 9가지 조합으로 이용 가능
Benchtop Brackets and Plates | 전체 보기
Universal Right Angle Brackets
- Metric & English Bench Plate 및 Breadboard에 사용할 수 있는 보편적 디자인
- ¼-20 또는 M6 소켓 헤드 캡 나사 사용
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
90° Angle Brackets
- Metric, English와 일반적인 Slot 버전
- 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
- 크고 작은 사이즈
- 재질은 Black Anodized 알루미늄
Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages
- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Threaded Base Plates
- 2가지 크기 가능
- 2가지 platform 옵션: English와 Metric
- English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
- Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
- 알루미늄 plate
Metric Base Plates
- 3가지 크기 가능
- #55-036 어댑터를 사용하여 Metric post와 같이 사용
- Metric과 English Breadboard에서 다 사용 가능한 Slot 디자인
- Metric 계열의 부품을 위해 디자인된 Mounting Holes
- Black anodized 알루미늄
Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
- 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
- ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots
Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)