Olympus Objectives

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Olympus Objectives | 전체 보기

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives
Top Seller
  • 최대 1.45의 높은 개구수(NA)
  • 400 - 1000nm에서 색 수차 보정
  • 넓은 FOV에 걸친 균일한 이미지 평탄도
Olympus Plan Fluorite Objectives Olympus Plan Fluorite Objectives
  • Brightfield, Darkfield, DIC, Fluorescence 또는 Polarization Microscopy에 적합함
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 높은 Numerical Apertures 및 Oil Immersion 옵션 사용 가능
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
Olympus Water Immersion Objectives Olympus Water Immersion Objectives
  • 우수한 DIC와 형광성을 갖춘 Water Immersion Objectives
  • 최대 근적외선 영역의 스펙트럼까지 높은 투과율의 평평한 이미지를 보여줌
  • 뇌 조직 같은 조직이나 시료에 대한 형광 이미징에 적합
  • 10X - 40X의 배율 범위
Olympus Tube Lenses and Accessories Olympus Tube Lenses and Accessories
Top Seller
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 명시야, 암시야, 미분간섭, 형광, 편광 현미경에 적합
  • 작동 거리가 길어 표본 손상 위험 감소
  • 400 - 700nm 파장에서 우수한 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
Olympus Plan Achromatic Objectives Olympus Plan Achromatic Objectives
  • Brightfield, Darkfield 또는 Fluorescence Microscopy에 적합함
  • 탁월한 가격 대 성능비
  • 기본 및 고급 Optical Microscopy 용도에 적합함
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives
  •  명시야 현미경 용도에 적합
  • 작동 거리가 매우 길어 표본 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장에서 90% 이상의 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 이용 가능
Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 필터 세트의 정밀 정렬 보장
  • 일반 현미경에 손쉽게 부착
  • 다양한 파장 이용 가능
  • 비마운트 TECHSPEC® Fluorescence Filter Kits 또한 이용 가능

Olympus Microscopes | 전체 보기

Preconfigured Olympus Stereo Microscope Systems Preconfigured Olympus Stereo Microscope Systems
  • SZ61 및 SZX7 현미경용 부품 선택 단순화
  • 선택한 카메라와 사용할 수 있는 시스템
  • Boom Stand Systems에 Ball Bearing Boom Stand 포함
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes
  • 다양한 배율 범위
  • 카메라 호환성을 위해 Trinocular 디자인 사용 가능
  • 다양한 마운팅 스탠드 및 구성
  • Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope도 사용 가능
Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope
Olympus Tube Lenses and Accessories Olympus Tube Lenses and Accessories
Top Seller
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작