Nikon Objectives

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Nikon Objectives | 전체 보기

Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives 신제품
  • High NA
  • Long Working Distance
  • Parfocal Distance of 60mm For Clear Images
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives 신제품
  • Nikon Unique Fresnel Lens
  • Long Working Distance
  • Highly Corrected Chromatic Aberration
Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives
  • 아크로매틱(색보정) 디자인
  • 표준 RMS thread
  • 모든 DIN 표준 액세서리와 호환 가능
  • 40X 및 60X에는 스프링이 장착된 Head
Filter Cube for Nikon Microscopes Nikon Tube Lenses and Accessories 신제품
  • 필터 큐브는 25mm 직경의 필터를 수용, 또는 Nikon 현미경을 위해 미리 장착 된 형광 필터 세트도 이용 가능
  • Nikon Infinity Corrected Objectives를 위한 튜브 렌즈
  • C-마운트 맞는 어댑터 및 튜브 렌즈 홀더
Nikon CFI Plan Fluor Objectives Nikon CFI Plan Fluor Objectives
  • 고대비 형광 관찰 기능 제공
  • 다양한 현미경 검사 용도에 적합
  • UV부터 IR 대역까지의 높은 투과율
Nikon CFI Super Fluor Objectives Nikon CFI Super Fluor Objectives
  • 탁월한 UV 투과율
  • 높은 Numerical Aperture 디자인
  • 낮은 Auto-Fluorescence 소재 사용
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives
Top Seller
  • 우수한 색 재현력
  • Working Distance가 길고 NA가 높음
  • Flare를 최소화하는 높은 콘트라스트
  • 변형이 발생하지 않음
Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 필터 세트의 정밀 정렬 보장
  • 일반 현미경에 손쉽게 부착
  • 다양한 파장 이용 가능
  • 비마운트 TECHSPEC® Fluorescence Filter Kits 또한 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작