Relay Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
C-Mount Achromatic Pairs C-Mount Achromatic Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
  • 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
  • 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합
Mounted Achromatic Lens Pairs Mounted Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 15mm 및 30mm 직경 옵션
  • AR 코팅 처리된 렌즈
Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
  • 다양한 배율에 최적화
  • OEM 용도 결합에 적합
  • 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리
Mounted Relay Lenses Mounted Relay Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1:1 이미징에 최적화
  • f/4과 f/8 버전으로 제공
Steinheil Triplet Achromatic Lenses Steinheil Triplet Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

릴레이 렌즈는 microscopy, 검사 또는 생명과학을 포함한 다양한 이미징 용도에서 사용하기 위해 이미징 시스템을 확장하거나 이미지를 뒤집는 데 사용됩니다. 릴레이 렌즈는 현미경, 내시경과 같은 이미징 시스템의 길이를 연장하거나 관찰 대상 물체에 접근하기 쉽지 않을 때 array 또는 이미징 렌즈를 eyepiece 뒤에 배치해 사용합니다. 릴레이 렌즈는 적절한 관찰을 위해 이미징 시스템의 eyepiece 뒤에 있는 이미지를 뒤집는 데 사용할 수도 있습니다. 릴레이 렌즈는 여러 가지 릴레이 필요에 적합한 광범위한 옵션을 이용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작