-
프로토타입부터 대량 생산 능력까지 보유
-
매우 다양한 유형의 Schott, Ohara, CDGM Glass 활용
-
Build-to-Print 제작 역량
-
Standard와 Custom 코팅 옵션 제공
Edmund Optics®는 세계 각국의 최첨단 의료 진단, 시험 & 계측, 반도체, R&D, 방위 산업에 용도의 어플리케이션에 필요한 수백만 개의 기성 및 맞춤형 정밀 spherical lenses를 생산합니다. 단일, 이중, 삼중 렌즈는 다양한 종류의 Schott, Ohara, CDGM glass 소재를 이용해 제조되며, 미국 뉴저지주 배링턴, 일본, 싱가포르에 있는 최신 설비 단지에서 코팅 처리가 이루어집니다. 고객 여러분의 어플리케이션에 당사의 방대하게 구비된 기성 제품, build-to-print lens 또는 완전한 맞춤 제작 디자인이 필요할지라도, 당사의 숙련된 광학 설계 및 제조 엔지니어들로부터 고객의 요건을 충족시킬 수 있는 해결책을 마련해드릴 수 있습니다. 오늘 당사로 문의 주시면 전문가와의 상담을 통해 예상 견적을 받아볼 수 있습니다.
Edmund Optics®는 구면 렌즈 업계를 선도하는 기업으로서 매년 수백만 개의 고품질 정밀 렌즈를 생산합니다. 프로토타이핑을 위한 소량의 구면 렌즈가 요구되거나, pre-production을 위한 수십 개, 또는 완제품 제조를 위한 다량의 수량이 필요할지라도, Edmund Optics®가 가지고 있는 역량으로 고객의 성공적인 프로젝트 진행을 보장해드립니다.
Spherical Lens Manufacturing Specifications | |||
Commercial | Precision | High Precision | |
Diameter | 4 – 200mm | 4 – 200mm | 4 – 200mm |
Diameter Tolerance | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm |
Thickness | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm |
Sag Height | ±0.050mm | ±0.025mm | ±0.010mm |
Clear Aperture | 80% | 90% | 90% |
Radius | ±0.3% | ±0.1% | Fix to Test Plate |
Power (P - V) | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
Irregularity (P - V) | 1.0λ | λ/4 | λ/20 |
Centering (Beam Deviation) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0.5 arcmin |
Bevel (Face width @45 degrees) | <1.0mm | <0.5mm | <0.25mm |
Surface Quality | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
고객의 어플리케이션에 적합한 렌즈 알아보기.
Edmund Optics®는 광학적 전문성을 갖춘 기업으로서 기성품 및 맞춤 제작 구면 광학을 취급합니다. EO에서 전문적으로 취급하는 제품으로는 plano-convex (PCX), double-convex (DCX), plano-concave (PCV), double-concave (DCV), achromatic lens가 있습니다. 궁금한 사항에 관해 당사로 문의 주시면 예산 범위를 벗어나지 않는 선에서 시스템을 충족할 수 있는 구면 광학을 찾도록 당사의 전문 엔지니어가 적극 도움을 드립니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)