광학 코팅


  • 120nm - 20µm 범위에서 900여개 이상의 코팅 디자인

  • UV, Visible, NIR, SWIR, LWIR 스펙트럼 범위

  • Single, Multi-Layer Anti-Reflection, Filter, Polarizing 및 Metallic 디자인

  • 수백 가지의 기성 코팅 및 맞춤형 광학 코팅 옵션

개요

광학 코팅은 광학 부품이나 완제품을 마무리하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 광학 코팅의 디자인과 제조에 있어서 정밀함은 프로젝트 수행 시 광학 부품의 시야 확보 실패와 본래 수명 연속 간에 차이가 발생할 수 있음을 의미합니다. Edmund Optics®의 방대한 코팅 기술력과 전문성으로 첨단 진단 용도, 거친 환경에서의 이미징 어셈블리, 그리고 UV, VIS, IR의 스펙트럼 영역을 아우르는 어플리케이션에 적합한 코팅을 제조합니다. 모든 옵틱은 클린룸에서 철저하게 세정 후 코팅과 검수 과정을 거치며, 고객의 요건에 따라 환경, 온도, 견고함의 정도가 달라질 수 있습니다. 광학 코팅 옵션에 관한 기타 자세한 정보는 당사로 문의 주십시오.

역량

Edmund Optics®에서는 수십 가지의 기성 AR 및 metal mirror 코팅을 비롯해 코팅 시설 단지에서 광범위한 맞춤형(custom) 광학 코팅 또한 제작합니다. 표준 코팅 옵션만으로 고객의 어플리케이션을 충족할 수 없다면, 맞춤형 코팅 설계를 이용할 수 있습니다.

  • Filters – Fluorescence, Dichroic, Narrow Bandpass, Multi-Bandpass, Notch, Edge (SWP 및 LWP)
  • Anti-Reflection – Single Layer, High Efficiency Multi-Layer (Broadband), Laser V, Double Laser V
  • Beamsplitters – Polarizing, Non-Polarizing
  • High Laser Damage Threshold – Anti-Reflection, High Reflection
  • ITO Conductive
  • Mirrors – Protected 및 Enhanced Aluminum, Silver, Gold, "Hot" & "Cold" Dielectric, Multi-Layer Dielectrics
  • 특수 디자인 – UV, Visible, Infrared (NIR, MWIR, SWIR, LWIR) 용도에 필요한 설계부터 프린트, 맞춤형 제작 및 제품 개발
General Coating Capabilities
Dimensions (Diameter or Square) 2 – 1000mm
Substrates All borosilicate glass types, fused silica, calcium fluoride, silicon, and germanium
Spectral Ranges 120nm – 20μm
Edge Steepness (T50% to OD>4) <0.5%
Spectral Edge Tolerance <1% Deviation, <0.2% Special Cases
Blocking >OD 7, measured*
Neutral Density Tolerance OD ±5%
Center Wavelength CWL ±1nm
Bandpass Filter Bandwidth 1nm - Broadband
SWP, LWP Pass Bandwidth 60 - 1580nm
Transmission >95%, Typical
Reflection 0.1 – 99.95%
Polarization (S:P) 10,000:1
Laser Damage Threshold 20 J/cm2 @ 1064nm @ 20ns Pulses typical (if specified)
Number of Layers 200+
Durability MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A
*UV-VIS 범위에서 측정됨

코팅 장비

Edmund Optics®는 미국, 일본, 싱가포르에 최첨단 광학 코팅 설비와 함께 다음과 같은 역량을 갖추고 있습니다:

  • E-Beam Deposition
  • Ion-Assisted Deposition
  • Ion-Beam Sputtering (IBS)
  • Magnetron Sputtering
  • Thermal Evaporation
  • Hard Coatings for Stringent Environments and Durability
  • Automated Ultrasonic Cleaning

계측 장비

Edmund Optics®는 다양한 시험을 거쳐 기성 및 맞춤형 광학 코팅으로 하여금 최상의 성능을 갖도록 보장해드립니다. 코팅 계측 장비:

Aspheric Equipment

학습 자료

어플리케이션 노트

이론적인 설명, 공식, 그래픽 삽화 및 기타 자료를 포함한 기술 정보와 어플리케이션 예제.

광학 코팅 소개
시청하기  

Anti-Reflection (무반사) 코팅
시청하기  

금속 미러 코팅
시청하기  

Benefits of Hard Coatings
시청하기  

High-Power Optical Coating의 복잡성
시청하기  

동영상

간단한 조언부터 어플리케이션을 기반으로 제품의 이점까지 보여주는 데모 영상.

What’s New in Optical Coatings Video Series
시청하기  

게재 기사

에드몬드 옵틱스에서 산업 출판물에 기고한 기술 논물 자료나 엔지니어링 팀의 기고물과 핵심 경영에 관한 안내를 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings
보기  

Improving laser optics coating
보기  

Optical Coating Technology and Applications: Past and Present to Future
보기  

Creating Complex Coatings
보기  

The key to coatings
보기  

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작