All Press Releases

TECHSPEC® Compact Objective Assemblies Video Microscopy의 단순화

4/15/2014, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)가 신제품인TECHSPEC® Compact Objective Assemblies를 소개합니다. 이 제품은 이미징 시스템의 전체 중량 및 사이즈를 줄이면서 뛰어난 광학 성능은 유지하도록 설계되어 있습니다.

스페이서를 사용해 배율 조정 가능

Edmund Optics의 TECHSPEC Compact Objective Assemblies는 긴 튜브 길이와 튜브 렌즈가 필요한 일반적인 대물렌즈 시스템의 훌륭한 대안입니다. TECHSPEC Compact Objective Assemblies는 각각의 대물렌즈를 최적화해 튜브 길이를 줄임으로써 소중한 공간을 절약할 수 있게 해 줍니다. 시스템 구성 요소들과 쉽게 결합할 수 있도록 이 제품에는 표준 30mm 외경과 C-mount threading이 제공됩니다. 배율을 조절할 수 있어 스페이서를 추가해 튜브 길이를 늘림으로써 배율을 쉽게 늘릴 수 있습니다.

렌즈는 광대역 AR 코팅 처리가 되어 있습니다

긴 working distance에 최적화되어 있는 TECHSPEC Compact Objective Assemblies는 경량 디자인에 작은 폼팩터를 갖고 있습니다. 각 렌즈에는 광대역 AR 코팅이 되어 있어 VIS 스펙트럼에서 최적의 유연성을 위한 고르면서도 극대화된 광 투과율을 제공합니다.

Biomedical 또는 Machine Vision 용도에 최적

TECHSPEC Compact Objective Assemblies는 microscopy, flow cytometry, pharmaceutical inspection, 그리고 조립 라인 또는 고장 검사를 포함한 수많은 biomedical 또는 machine vision 용도에 매우 적합합니다. TECHSPEC Compact Objective Assemblies는 2X, 5X 및 10X Compact Adjustable Objectives에 사용할 수 있습니다. 어셈블리는 기성품으로서 즉시 공급이 가능해 배송이 빠르며 뛰어난 가치를 제공합니다. 다양한 resolution, throughput 및 depth of field 요건에 맞춰 요청할 경우 다양한 배율 및 numerical aperture 옵션을 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작