메시지 남기기
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
New
400nm - 2um 파장 대역을 커버하고,GDD가±10fs2로 낮으며, 반사율이 99.9% 이상입니다
900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) SWIR 렌즈로최대 750만 화소, 2.8um 픽셀 크기의 센서와 호환됩니다
Dynamic Optics Deformable Lenses
LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras
Uncoated Convex Laser Mirrors
광학마켓
Manufacturing Services
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)